Kütteosakond Eestis
Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

Danfoss AS on Taani rahvusvahelise kontserni Eesti müügikontor. Ettevõte on üks juhtivaid keskkütte, tööstusautomaatika, peenmehaaniliste ja elektroonika komponentide tootjaid maailmas. Danfossil on kaasaegsed tootmisettevõtted neljal erineval mandril, müügiesindused enam kui 100 riigis ja ligi 17,000 töötajat. Eestis on Danfoss alates 1992. aastast. Firma ülesanne on tehniliste seadmete ja süsteemide maaletoomine ja turustamine. Danfoss toodetele on omistatud ISO 9001 kvaliteedisertifikaat.

Kaubamärgid: DANFOSS, SOCLA, OREG, SAUER-DANFOSS, SAGINOMIYA, DANVALVE, ADAP-KOOL®, MANEUROP, LPM, DEVI

Tegevusalad:

  • kütte-, veevarustussüsteemide komponendid: küttesüsteemi automaatika, reguleerventiilid ja täiturmootorid, püstikute tasakaalustusventiilid, radiaatori termostaadid ja termostaatventiilid;
  • soojusvahetid ja soojussõlmed;
  • elektriline põrandaküte (DEVI);
  • põletite- ja katlaautomaatika komponendid: põletite reguleerseadmed, pihustid, kütusepumbad;
  • vesiventiilid: tagasilöögiklapid, pöördklapid, kummikiilsiibrid, põhjaventiilid;
  • automaatika- ja tööstusautomaatikaseadmed: sagedusmuundurid, kontaktorid, täht-kolmnurkkäivitid,temperatuuri- ja rõhuandurid, pressostaadid, termostaadid, pumbajuhtimisseadmed, soojusenergiaarvestid;
  • külmutus- ja konditsioneerimisseadmed ning -automaatika: külmutuskompressorid ja -agregaadid, kompressorid külmikutesse ja sügavkülmikutesse, termostaadid külmikutesse, ADAP-KOOL®kontrollerid, magnetventiilid, pressostaadid, rõhuregulaatorid;
  • hüdraulika- ja pneumaatikaseadmed: hüdraulilised mootorid, hüdrostaatilised juhtimiskomponendid ja jõuülekandesüsteemid.

Aadress
Danfoss AS
Pärnu mnt 127B
11314 Tallinn
 
Kontakt
Üldtelefon: 659 3300
Faks: 659 3301
E-postiaadress: danfoss@danfoss.ee
Veebiaadress: www.danfoss.ee
 
Isiklikud e-postiaadressid:
eesnimi.perenimi@danfoss.ee
 
Lahtiolekuajad:
Tööpäeviti 8.30 - 17.00

Asukoht kaardil


Kontakt

Kontakt

Danfoss on rahvusvaheline firma, kes müüb oma tooteid ning teenuseid läbi oma rahvusvahelise müügivõrgu ning edasimüüjate ja agentide kaudu. Danfossil on 59 tehast 21 riigis üle maailma ning tänu sellele oleme võimalikult lähedal oma klientidele.